1.0760 Aço temperado
| Nº de material | 1.0760 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | 38SMn28 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240 - 0,330 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 400 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 16 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Discos giratórios |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.